PMP30595
用于教育目的的通用降压转换器参考设计
PMP30595
概述
该通用降压转换器参考设计将电压模式降压转换器与微小的板载电子器件负载相结合,演示频域小信号分析(网络分析)与时域大信号分析(瞬态响应)之间的关系。交叉频率为 20kHz+ 时,环路带宽得到最大限度的压缩。将此转换器设计用于大规模生产时,建议针对 15kHz 的交叉频率使用补偿值并提供安全增益裕度。在此设计中,环路带宽已用尽,以测试测量设备的波特函数并演示漏极抖动(次谐波噪声)对功率完整性的影响。
特性
- 出于安全原因,使用低于 16V 的超低输入电压
- 2.5mm 插孔,以使用具有成本效益的 12V 壁式适配器
- 输入滤波器,以演示反射纹波的衰减(传导发射)
- RC 缓冲电路,以演示射频纹波减少(辐射发射)
- 为了实现效率测量,负载和负载控制可以从输入和输出完全断开
- 多个测试点,以访问所有电压和波形
输出电压选项 | PMP30595.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 8 |
Vin (Max) (V) | 16 |
Vout (Nom) (V) | 5 |
Iout (Max) (A) | 1 |
Output Power (W) | 5 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Non Sync |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | Universal buck converter reference design for educational purposes | 2019年 3月 8日 |