PMP30549

高效 32V/3A 同步 4 开关降压/升压参考设计

PMP30549

设计文件

概述

此电信参考设计采用高效的 100W、4 开关降压/升压转换器。利用该转换器,可以在 17V 至 57V 的宽输入范围内驱动 32V 的射频 LDMOS,峰值效率超过 98%。实现了一个输入滤波器来降低对电源的传导发射。此外,可以通过跳线激活展频功能和/或固定 PWM 模式。最后,开关频率可以通过基站恒温振荡器进行同步 (30.72 MHz/128 = 240 kHz),以提高射频性能。

特性
  • 由于两种工作模式下的同步整流,可实现高达 98.7% 的最高效率
  • 4 开关降压/升压拓扑支持通过单个电感器进行升压和降压
  • 对于 50% 的负载变化,瞬态响应大于 2%
输出电压选项 PMP30549.1
输入电压(最小值)(V) 17
输入电压(最大值)(V) 52
输出电压(标称值)(V) 32
Iout(最大值)(A) 3
输出功率 (W) 96
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Buck Boost- 4 Switch
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDT056.PDF (1828 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRY99.PDF (208 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRY98.PDF (100 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRYA1.ZIP (213 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCF53.ZIP (159 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRYA0.PDF (1387 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRY97.PDF (199 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

LM517655V 宽 VIN 同步 4 开关降压/升压控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 High Efficient 32-V / 3-A Synchronous 4-Switch Buck-Boost Reference Design 2018-12-19

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持