PMP30548
小型汽车前端 16W 电源参考设计
PMP30548
概述
此参考设计是汽车前端电源,可为 12V 的车载电池提供 16W 功率。第一个阶段是预升压 LM5150-Q1,以便在冷启动操作期间维持 8.5V 的稳定中轨电压。两个下行降压转换器能够满足高达 40V 的快速启动要求。此外,内置的 LC 滤波器可改善 EMI 表现。
特性
- 44mm x 32mm 的小尺寸解决方案
- 专为处理 3.2V 的冷启动操作而设计
- 宽输入电压降压电源可应对 40V 的快速启动操作
- EMI 友好型解决方案
- 输出电源包含 5V/1.6A 电源轨和 3.3V/2.3A
- 不使用电解电容器
输出电压选项 | PMP30548.1 | PMP30548.2 | PMP30548.3 |
---|---|---|---|
输入电压(最小值)(V) | 3.2 | 8.5 | 8.5 |
输入电压(最大值)(V) | 40 | 40 | 40 |
输出电压(标称值)(V) | 8.5 | 5 | 3.3 |
Iout(最大值)(A) | 2.3 | 1.6 | 2.3 |
输出功率 (W) | 19.55 | 8 | 7.59 |
隔离/非隔离 | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
输入类型 | DC | DC | DC |
拓扑 | Boost- Non Sync | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | Small automotive front-end 16-W power reference design | 2019-1-25 |