PMP30487
适用于噪声敏感型负载的反向 SEPIC 参考设计
PMP30487
概述
此参考设计是一种反相 SEPIC (Cuk) 转换器,可为 50W 连续功率和高达 70W 的峰值功率供电。该设计所用的 Cuk 拓扑可在输入和输出端提供连续电流,因而可在这两个方向上实现最低传导发射。 与反向反激式拓扑相比,Cuk 拓扑辐射发射很低,而且开关节点处没有射频响铃。
特性
- 与反相降压/升压或反相反激式相比,EMI 行为能得到更好的控制
- 94% 的高满负载效率
- 在 50% 负载范围内瞬态响应优于 1%
- 在整个输入电压范围(28V 至 42V)内,输出电压经过严格稳压
- 在整个输出电流范围内,负载经过严格调节
- 集成 UVLO 功能
输出电压选项 | PMP30487.1 |
---|---|
输入电压(最小值)(V) | 28 |
输入电压(最大值)(V) | 42 |
输出电压(标称值)(V) | -36 |
Iout(最大值)(A) | 2 |
输出功率 (W) | 72 |
隔离/非隔离 | Non-Isolated |
输入类型 | DC |
拓扑 | Other |
工业
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | Inverting SEPIC Reference Design for Noise Sensitive Loads | 2018-12-7 |