PMP30464

适用于空间受限型应用的 96W/180W 峰值双路交错降压转换器参考设计

PMP30464

设计文件

概述

这是一种双路交错降压转换器参考设计,输入电压范围为 17.0V 至 60.0V,输出电压为 12.0V,最大负载电流为 15.0 A。该设计针对空间进行了优化,支持 8.0A 的平均负载电流。

特性
  • 在空间受限的应用中,高效率可实现低功耗
  • 为小尺寸整合双相架构和 3x3 MOSFET
  • 负载瞬态行为良好,从而使输出电压偏差很小
  • 在宽负载电流范围内实现精确的输出电压调节
输出电压选项 PMP30464.1
输入电压(最小值)(V) 17
输入电压(最大值)(V) 60
输出电压(标称值)(V) 12
Iout(最大值)(A) 15
输出功率 (W) 180
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Buck- Multiphase
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDT035.PDF (5884 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRXL2.PDF (117 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRXL1.PDF (98 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRXL4.ZIP (551 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCF00.ZIP (66 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRXL3.PDF (492 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRXL0.PDF (138 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

LM51195.5V 至 65V 宽输入电压、电流模式双路同步降压控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 96-W/180-W Peak Dual Interleaved Buck Converter Reference Design 2018-11-5

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持