PMP30446

采用标准 Si-MOSFET 的 99% 峰值效率、585W 高压降压参考设计

PMP30446

设计文件

概述

此参考设计将 450V 至 780V 的直流输入源转换为 1.5A、390V 非隔离式输出。由于其实际功率级仅使用标准的器件组件,该参考设计是 SiC FET 和 SiC 二极管降压转换器的替代解决方案。为了使用额定值为 600V 的器件,将输入源拆分,从而允许两个相同的降压级共用中心点。单个耦合电感 (1:1) 可自动平衡中心点。如果两个 FET 出现电压不均衡,或其栅极驱动延迟时间略有差异,两个小型串联电感器可限制每个分支的电流。在 CRM 模式(临界导通模式)下,该转换器可最大程度地降低开关损耗,从而在 450V 输入电压和满载条件下实现 99% 的峰值效率。

特性
  • 满载时整体效率为 98%,峰值效率达 99%
  • 非 SiC 器件组件用于降低整体 BOM 成本
  • 效率很高,所以无需散热器
  • 耦合电感可实现自平衡中心点
输出电压选项 PMP30446.1
输入电压(最小值)(V) 450
输入电压(最大值)(V) 780
输出电压(标称值)(V) 390
Iout(最大值)(A) 1.5
输出功率 (W) 585
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Buck- Non Sync
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDT177.PDF (1104 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDM561.PDF (347 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM560.PDF (138 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM563.ZIP (1016 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFU1.ZIP (117 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM562.PDF (1412 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDM559.PDF (346 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

隔离式栅极驱动器

UCC21220A适用于 MOSFET 和 GaNFET 的具有禁用引脚和 5V UVLO 的 3.0kVrms 4A/6A 双通道隔离式栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC28051符合 IEC61000-3-2 标准、温度范围为 -40°C 至 105°C、具有 12.5V/9.7V UVLO 的转换模式 PFC 控制器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

LM4040固定和电压、45µA、精密微功耗并联电压基准

数据表: PDF | HTML
变压器驱动器

SN6501适用于隔离式电源的低噪声 350mA、410kHz 变压器驱动器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC28710具有 PSR、谷底开关和可编程电缆补偿功能的恒压、恒流 PWM

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 Peak Efficiency at 99%, 585-W High-Voltage Buck Reference Design 2020-4-24

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持