PMP30428
85VAC - 400VAC 输入多输出反激式参考设计
PMP30428
概述
此离线反激式参考设计使用 UCC28700 控制器,可从交流输入 (85VAC - 400VAC) 生成 2 个隔离式输出(1.2A 时为 12V,10mA 时为 -3.3V)。此控制器可为初级侧反馈提供精确的电压和电流调节,因此无需使用光耦合器反馈电路。谷底开关技术可降低开关损耗,保持高效率。
特性
- 85VAC 至 400VAC 输入到 2 个隔离式输出
- 谷底开关运行模式,实现高总体效率
- 初级侧调节可避免使用光耦合器
- 精确控制输出电压和电流
输出电压选项 | PMP30428.1 | PMP30428.2 |
---|---|---|
输入电压(最小值)(V) | 85 | 85 |
输入电压(最大值)(V) | 400 | 400 |
输出电压(标称值)(V) | 12 | -3.3 |
Iout(最大值)(A) | 1.1 | .01 |
输出功率 (W) | 13.2 | .033 |
隔离/非隔离 | Isolated | Isolated |
输入类型 | AC | AC |
拓扑 | Flyback- CCM | Flyback- CCM |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | 85-VAC - 400-VAC Input Multiple Output Flyback Reference Design | 2018-12-12 |