PMP30352
适用于汽车 LED 前照灯驱动器的前置稳压器参考设计
PMP30352
概述
此前置稳压器参考设计可为汽车 LED 前照灯驱动器提供高达 45W 的输出功率。对于 9.0V 至 16.0V 的额定输入电压范围,此设计可提供 45.0V 输出电压和 1.0A 的最大负载电流。电源可在 5.0V 至 24.0V 的输入电压范围内正常运行。还提供可选的外部抖动功能。
特性
- 在空间受限的应用中,高效率可实现低功耗
- 在空间受限的应用中,适合单侧放置的最小可能尺寸
- 负载瞬态行为良好,从而使输出电压偏差很小
- 可选外部抖动功能
输出电压选项 | PMP30352.1 |
---|---|
输入电压(最小值)(V) | 9 |
输入电压(最大值)(V) | 16 |
输出电压(标称值)(V) | 45 |
Iout(最大值)(A) | 1 |
输出功率 (W) | 45 |
隔离/非隔离 | Non-Isolated |
输入类型 | DC |
拓扑 | Boost- Non Sync |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | Pre-Regulator Reference Design for Automotive LED-Headlamp Drivers | 2018-12-21 |