PMP30338
汽车级双端口 USB Type-C 参考设计 (2x 15W)
PMP30338
概述
此参考设计展示了双端口 USB Type-C 充电器的系统实施。该设计包括输入反极性保护、输入滤波和两个独立的 USB Type-C 充电器电路,每个电路可提供高达 3.0A 的电流)。电路空间经过优化,适合 38mm x 41mm 的 PCB 面积(没有连接器),符合当前的汽车应用要求。良好的效率确保最高温升仅为 45.5K。
特性
- 在空间受限的应用中,高效率可实现低功耗
- 外形小巧,适合空间受限的应用
- 使用智能二极管控制器实现反极性保护
- 包括输入滤波器,可更大限度地降低两个转换器输入端的反射波纹
- 包含输出压降补偿
| 输出电压选项 | PMP30338.1 | PMP30338.2 |
|---|---|---|
| 输入电压(最小值)(V) | 6 | 6 |
| 输入电压(最大值)(V) | 36 | 36 |
| 输出电压(标称值)(V) | 5 | 5 |
| Iout(最大值)(A) | 3 | 3 |
| 输出功率 (W) | 15 | 15 |
| 隔离/非隔离 | Non-Isolated | Non-Isolated |
| 输入类型 | DC | DC |
| 拓扑 | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
USB Type-C 和 USB 电力传输 IC
TPS25830A-Q1 — 具有 BATT 短路保护和 MFi 功能的 USB Type-C® 和 SDP/CDP 充电端口转换器
USB Type-C 和 USB 电力传输 IC
TPS25830-Q1 — 具有 BATT 短路保护和电缆补偿功能的 USB Type-C® 和 SDP/CDP 充电端口转换器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 测试报告 | Automotive dual port USB Type-C reference design (2x 15 W) | 2019-1-28 |