PMP30336
隔离式 3W 汽车级偏置稳压器参考设计(反激式拓扑)
PMP30336
概述
该参考设计适用于 6V 至 18V 输入电压范围,可承受最高 40V 浪涌。输出电压 12V,最大输出电流 250mA。 由于采用初级侧调节,此参考设计不需要光隔离器,因此不存在光隔离器老化问题。
特性
- 采用 TPS40210 升压控制器,具备成本优势
- 额外的欠压锁定可防止大输入电流
- 基于不连续模式设计,变压器尺寸小巧
- 优异的动态行为
- 由于温升较低,因此非常适合高温环境
- 该参考设计已完成搭建与测试
| 输出电压选项 | PMP30336.1 |
|---|---|
| 输入电压(最小值)(V) | 6 |
| 输入电压(最大值)(V) | 18 |
| 输出电压(标称值)(V) | 12 |
| Iout(最大值)(A) | .25 |
| 输出功率 (W) | 3 |
| 隔离/非隔离 | Isolated |
| 输入类型 | DC |
| 拓扑 | Flyback- DCM^Flyback- Non Sync |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 测试报告 | PMP30336 Test Results | 2017-11-29 |