PMP30290
18.5V 至 57V 辅助输入至 5.3V、10W PoE 隔离式同步反激式参考设计
PMP30290
概述
该紧凑型参考设计是一种典型的 PoE 应用,在以太网电源 5.3V 电压下提供 10W 的功率。板载了数据滤波器、外部辅助输入和 EMI 滤波器。同步整流提高了能效,在输出电压仅为 5.3V 时发挥重要作用。
特性
- 此等级功率的良好效率,48Vin 时 91%(PoE 输入),满载
- 紧凑型解决方案:无连接器和数据滤波器,仅 40mm × 60mm
- 电路板可配置为使用同步整流或不使用同步整流
输出电压选项 | PMP30290.1 |
---|---|
输入电压(最小值)(V) | 42.5 |
输入电压(最大值)(V) | 57 |
输出电压(标称值)(V) | 5.3 |
Iout(最大值)(A) | 1.9 |
输出功率 (W) | 10.07 |
隔离/非隔离 | Isolated |
输入类型 | DC |
拓扑 | Flyback- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP30290 Test Results | 2017-11-17 |