PMP30281
85VAC 至 480VAC 输入、多路输出谷底开关反激式参考设计
PMP30281
概述
此离线反激式参考设计使用 UCC28722 控制器,可利用交流输入(85VAC 至 480VAC)生成 2 个非隔离式输出(电流为 400mA 时输出 5V,为 300mA 时输出 24V)。UCC28722 输出驱动与双极晶体管电源开关连接,可实现比典型设计更高效的设计。谷底开关技术可降低开关损耗,保持高效率。控制器无需使用光耦合器即可进行恒压恒流调节。
特性
- 180VAC 至 264VAC 输入,可产生 3 个隔离式输出
- 初级侧调节不再使用光耦合器
- 谷底开关运行模式保持高效率
- 动态 BJT 驱动可实现成本更低转换器设计
| 输出电压选项 | PMP30281.1 | PMP30281.2 |
|---|---|---|
| 输入电压(最小值)(V) | 85 | 85 |
| 输入电压(最大值)(V) | 480 | 480 |
| 输出电压(标称值)(V) | 5 | 24 |
| Iout(最大值)(A) | .4 | .3 |
| 输出功率 (W) | 2 | 7.2 |
| 隔离/非隔离 | Isolated | Isolated |
| 输入类型 | AC | AC |
| 拓扑 | Flyback- Quasi Resonant | Flyback- Quasi Resonant |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 测试报告 | 85-VAC - 480-VAC Input, Multiple Output Flyback Reference Design | 2018-12-12 |