PMP30224

适用于只能放大器的工业电源参考设计

PMP30224

设计文件

概述

PMP30224 参考设计可为 TAS2555 D 类放大器提供 5.0V/1.0A 连续电流/5.0A 峰值电流和 1.8V @ 0.075A 电流。输入电压范围为 5.0V 至 38.0V。

特性
  • 小尺寸
  • 具有成本效益
  • 高效率
输出电压选项 PMP30224.1 PMP30224.2 PMP30224.3 PMP30224.4
输入电压(最小值)(V) 5 5 5 5
输入电压(最大值)(V) 38 5 26 5
输出电压(标称值)(V) 5 1.8 5 1.8
Iout(最大值)(A) 5 .075 5 .075
输出功率 (W) 25 .135 25 .135
隔离/非隔离 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
输入类型 DC DC DC DC
拓扑 Buck- Synchronous Linear Regulator Buck- Synchronous Linear Regulator
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUD68.PDF (703 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRQX0.PDF (133 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRQW9.PDF (23 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRQX2.ZIP (448 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDF4.ZIP (27 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRQX1.PDF (153 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRQW8.PDF (176 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS54540具有 Eco-Mode 的 42V、5A 降压直流/直流转换器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV713P具有主动输出放电和使能功能的 150mA、低压降无电容稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV700具有使能功能的 200mA、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS54531具有 Eco-mode 的 3.5V 至 28V 输入、5A、570kHz 降压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP30224 Test Results 2017-5-16

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持