PMP30192
采用组合 IC 的通用输入型 360W PFC + LLC 参考设计
PMP30192
概述
此电源参考设计由同步整流 LLC 隔离式半桥与相关联的 CCM PFC 级组成。它需要 14V 主电源(最大 100mA)和 7V 辅助电源(最大 50mA)作为偏置电源。凭借薄型封装结构(20mm 高),可以部署在 LCD 屏幕应用中,而且 PFC(高压线路)上的能效值达 98% 且在 LLC 级的能效值达 96%(97% 峰值),因此也适用于高效率和低损耗应用。
特性
- 两级均具有高效率:PFC 级为 96%(低压线路)、98%(高压线路),LLC 级为 96.5%(标称值 385Vin 时)
- 单一热分流器简化了与外壳的接口
- 薄型封装:高度 20mm,小巧外形 142mm × 157mm
输出电压选项 | PMP30192.1 | PMP30192.2 |
---|---|---|
输入电压(最小值)(V) | 90 | 350 |
输入电压(最大值)(V) | 264 | 420 |
输出电压(标称值)(V) | 385 | 29 |
Iout(最大值)(A) | 1 | 12.5 |
输出功率 (W) | 385 | 362.5 |
隔离/非隔离 | Non-Isolated | Isolated |
输入类型 | AC | DC |
拓扑 | Boost- PFC | Half Bridge- LLC |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP30192 Test Results | 2017-11-17 |