PMP30165

5W 隔离式三路输出反相快速降压/升压参考设计

PMP30165

设计文件

概述

PMP30165 参考设计是一种使用 LM5160-Q1 产生 3 种隔离式输出电压的反相快速降压/升压转换器。此参考设计的输入电压范围为 10V 到 14V。LM5160-Q1 器件是一款集成了高侧和低侧 MOSFET 的 65V、2A 同步降压转换器。恒定导通时间控制不需要任何环路补偿。该转换器可调节次级侧输出,无需光耦合器,并且能够实现良好的交叉调节。

特性
  • 三路隔离式输出
  • 恒定导通时间控制,无需环路补偿
  • BOM 用料少且成本低
  • 可提供测试报告
输出电压选项 PMP30165.1 PMP30165.2 PMP30165.3
输入电压(最小值)(V) 10 10 10
输入电压(最大值)(V) 14 14 14
输出电压(标称值)(V) 7 12 30
Iout(最大值)(A) .3 .05 .075
输出功率 (W) 2.1 .6 2.25
隔离/非隔离 Isolated Isolated Isolated
输入类型 DC DC DC
拓扑 FlyBuck FlyBuck FlyBuck
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUDB8.PDF (1237 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRRI5.PDF (105 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRRI4.PDF (98 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRRI7.ZIP (311 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDK6.ZIP (150 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRRI6.PDF (113 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRRI3.PDF (126 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM5160-Q165V 宽输入、2A 同步降压/Fly-Buck™ 转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP30165 Test Results 2017-6-23

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持