PMP30162
采用 SEPIC 拓扑的快速电容充电器(42V 至 52V 输入电压、160V/180V 输出电压 @ 900mA)参考设计
PMP30162
概述
SEPIC 转换器用于向负载电容器快速充电,电压最高为 160V/180V(可选)。输入电压范围为 47V +/-10%,恒定输出充电电流为 900mA。由于电容器充电时起始电压为零(等同于短路),因此 SEPIC 拓扑具备使输出电压升压和降压的能力,进而在此类应用中具有优势。
特性
- 得益于 SEPIC 拓扑,主 FET 的漏极上没有出现峰值
- 在满载且输出电压高于 80V 的情况下,效率曲线表现良好(高于 91%)
- 两个有源环路:CV 和 CC 控制在充电过程及稳态运行中均可稳定输出电压,适应各种工作条件
- 输出电压可在 160V 和 180V 之间动态切换
输出电压选项 | PMP30162.1 |
---|---|
输入电压(最小值)(V) | 42 |
输入电压(最大值)(V) | 52 |
输出电压(标称值)(V) | 180 |
Iout(最大值)(A) | .9 |
输出功率 (W) | 162 |
隔离/非隔离 | Non-Isolated |
输入类型 | DC |
拓扑 | Sepic- CCM |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP30162 Test Results | 2017-2-20 |