PMP30157

低成本 10S 锂离子电池充电器参考设计

PMP30157

设计文件

概述

此电池充电器参考设计采用 SEPIC 拓扑结构。输入电压范围为 17V 至 21V,最大负载电流为 600mA。输出电压范围为 13V 到 41V,与负载电流成反比(CV 充电方法)。

特性
  • CV 充电方法
  • 支持超宽电池电压范围
  • 可调最大负载电流
  • 低成本解决方案
  • 低输入和输出纹波
  • 设计已经过搭建和测试
输出电压选项 PMP30157.1
输入电压(最小值)(V) 17
输入电压(最大值)(V) 21
输出电压(标称值)(V) 41
Iout(最大值)(A) .6
输出功率 (W) 24.6
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Sepic- CCM
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCO1.PDF (889 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDROT6.PDF (41 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDROT5.PDF (81 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDROT8.ZIP (428 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCX4.ZIP (39 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDROT7.PDF (550 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDROT4.PDF (146 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

TPS402104.5V~52V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流控制器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

TLC272双通道、16V、2MHz、输入接近 V- 的运算放大器

数据表: PDF

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP30157 Test Results 2016-11-23

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持