PMP30104

倍增型 SEPIC 恒流电容器充电器(15Vin 至 400V/420Vout @ 80mA)参考设计

PMP30104

设计文件

概述

SEPIC 转换器用于向负载电容器(高达 15000µF)充电,电压最高为 400V/420V(可选)。输入电压范围为 15V +/-10%,恒定输出充电电流为 80mA。与升压和电荷泵相比,倍增型 SEPIC 拓扑具有若干优势,主要得益于降低了 SEPIC 倍增器中的峰值电流和 RMS 电流。

特性
  • 倍增型单级 SEPIC 可实现大电压比(15V 输入至 420V 输出)
  • 与反激式解决方案相比,开关节点无尖峰
  • 输出电压在 50V 至 420V 之间时,效率曲线良好,范围为 80% 至 87%
  • 两个有源环路:  CV 和 CC 可避免负载断开时出现过压
输出电压选项 PMP30104.1
输入电压(最小值)(V) 13.5
输入电压(最大值)(V) 16.5
输出电压(标称值)(V) 420
Iout(最大值)(A) .08
输出功率 (W) 33.6
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Sepic- CCM
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCE4.PDF (636 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRNV2.PDF (199 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRNV1.PDF (119 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRNV4.ZIP (650 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCP5.ZIP (31 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRNV3.PDF (376 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRNV0.PDF (385 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

TPS402104.5V~52V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流控制器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

TLC272双通道、16V、2MHz、输入接近 V- 的运算放大器

数据表: PDF

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP30104 Test Results 2016-10-5

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持