PMP30101

TPS40170 汽车类 5V 预稳压器参考设计

PMP30101

设计文件

概述

此降压转换器的输入电压范围为 6V 至 36V,提供 5V、8A 的输出。该设计经过优化,可提供 5.5A 的平均电流和高达 10A 的峰值电流。标称电流下的温升约为 20K。

特性
  • 超高效率使其适用于高温环境 (>100°C)
  • 低温升
  • 低输入和输出纹波
  • 宽输入电压范围
输出电压选项 PMP30101.1
输入电压(最小值)(V) 6
输入电压(最大值)(V) 36
输出电压(标称值)(V) 5
Iout(最大值)(A) 8
输出功率 (W) 40
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Buck- Synchronous
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUC57.PDF (846 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRN46.PDF (81 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRN47.ZIP (327 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCI2.ZIP (34 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRN48.PDF (546 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRN45.PDF (349 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

TPS40170-Q1具有电压跟踪功能的汽车级、4.5V 至 60V 同步降压控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP30101 Test Results 2016-8-8

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持