PMP30092
采用 UCC28633 的 160W 初级侧调节反激式参考设计
PMP30092
概述
PMP30092 参考设计采用 UCC28633 大功率反激式转换器,生成隔离式输出 (27V@6A)。UCC28633 可在 CCM(连续导通模式)和 DCM(不连续导通模式)下运行。初级侧调节省去了光耦合器,减少了总元件数量。次级侧唤醒控制器 UCC24650 可实现优异的负载瞬态性能与低待机功耗。
特性
- 宽交流输入范围 (85VAC - 264VAC)
- 低待机功耗
- 出色的瞬态性能
- 可提供测试报告
输出电压选项 | PMP30092.1 |
---|---|
输入电压(最小值)(V) | 85 |
输入电压(最大值)(V) | 264 |
输出电压(标称值)(V) | 27 |
Iout(最大值)(A) | 6 |
输出功率 (W) | 162 |
隔离/非隔离 | Isolated |
输入类型 | AC |
拓扑 | Flyback- CCM |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP30092 Test Results | 2016-11-4 |