PMP30082
具有初级和隔离式次级负载的 6W 48V-72V 输入电压 Fly-Buck 参考设计
PMP30082
概述
PMP30082 参考设计展示了两级电源。第一级采用 Fly-Buck 拓扑,可将 48V-72V 的输入转换为 12V 初级输出电压(最大负载电流为 250mA)和 24V 隔离式次级输出电压(负载电流为 160mA)。两个降压转换器连接到初级 12V 电源轨。一个转换器生成 5V 电压,负载电流为 400mA;另一个转换器生成 3.3V 电压,负载电流为 100mA。
特性
- 已完成搭建与测试
- 具有一个初级电源级的非隔离式和隔离式电源轨
- 初级侧稳压隔离式输出
- 宽输入电压范围
- 外形小巧
输出电压选项 | PMP30082.1 | PMP30082.2 | PMP30082.3 | PMP30082.4 |
---|---|---|---|---|
输入电压(最小值)(V) | 48 | 48 | 12 | 12 |
输入电压(最大值)(V) | 72 | 72 | 12 | 12 |
输出电压(标称值)(V) | 12 | 24 | 5 | 3.3 |
Iout(最大值)(A) | .25 | .16 | .4 | .1 |
输出功率 (W) | 3 | 3.84 | 2 | .33 |
隔离/非隔离 | Non-Isolated | Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
输入类型 | DC | DC | DC | DC |
拓扑 | FlyBuck | FlyBuck | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP30082 Test Results | 2016-8-8 |