PMP30047

170VAC 至 270VAC 两元件铅酸 16V...32V/2A 电池充电器参考设计

PMP30047

设计文件

概述

采用准谐振隔离反激式转换器,从高线电源开始为两个铅酸电池元件充电。转换器接受两个外部信号(指次级侧)以提供基准电压,从而设定输出电压和电流。由于具有波谷切换调制功能,转换器展示出良好的宽范围效率。

特性
  • 低成本、低 EMI 隔离反激式转换器得益于波谷切换
  • 紧凑型解决方案(面积小:仅 60mm x 60mm),在 0.1A 至 2A 范围内提供最大 64W 功率,效率几乎持平(78%...89%)
  • 采用耗尽模式启动 FET,进一步降低待机损耗
输出电压选项 PMP30047.1
输入电压(最小值)(V) 170
输入电压(最大值)(V) 270
输出电压(标称值)(V) 32
Iout(最大值)(A) 2
输出功率 (W) 64
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 AC
拓扑 Flyback- Quasi Resonant
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCB7.PDF (1098 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRNL8.PDF (809 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRNL7.PDF (146 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRNM0.ZIP (711 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCN0.ZIP (54 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRNL9.PDF (629 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRNL6.PDF (494 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

模拟电流检测放大器

LMP84804V 至 76V 电流检测放大器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

LM2904双通道、26V、700kHz 运算放大器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TL431可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

LM5023交流/直流准谐振电流模式 PWM 控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP30047 Test Results 2016-9-14

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持