PMP30026

带集成 700V 开关的通用输入至 12V/1A PSR 隔离反激式参考设计

PMP30026

设计文件

概述

准谐振初级侧调节隔离反激式转换器用于从通用输入电压(90Vac 至 264Vac),在 1A 电流下提供 12V 电压。该转换器不使用任何光耦合器,而是通过感应初级侧的辅助绕组来调节输出电压。输入电压峰值检波器用于检测输入交流电压,提供 1/100 交流 RMS 等效电压,精度为 +/-5%。

特性
  • 采用集成 700V FET 的简单隔离 PSR 反激式转换器
  • 紧凑型解决方案(“L”形 PCB)可提供 12W 电源,在 50mA 至 1A 的负载范围内效率几乎持平 (75%...84%)
  • 无光耦拓扑可提高电源的可靠性
  • 良好的输出电压调节与负载:在整个温度范围内为 +/-5%
输出电压选项 PMP30026.1
输入电压(最小值)(V) 90
输入电压(最大值)(V) 265
输出电压(标称值)(V) 12
Iout(最大值)(A) 1
输出功率 (W) 12
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 AC
拓扑 Flyback- Integrated Switch
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBS7.PDF (1258 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRLN8.PDF (950 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRLN7.PDF (129 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRLO0.ZIP (539 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCC54.ZIP (31 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRLN9.PDF (548 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRLN6.PDF (261 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

通用运算放大器

TS321单路、30V、800kHz 运算放大器

数据表: PDF | HTML
AC/DC converters

UCC28911具有恒压恒流和初级侧调节功能的 700V 反激式开关

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP30026 Test Results 2016-5-5

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持