PMP23537
3.6kW CCM-TCM 多模式控制图腾柱无桥 PFC 参考设计
PMP23537
概述
此参考设计是一款 3.6kW 单相图腾柱无桥功率因数校正 (PFC) 转换器,面向模块化硬件系统通用冗余电源 (M-CRPS) 服务器。PFC 在电感器电流较高的交流峰值时以连续导通模式 (CCM) 运行,在电感器电流较低的交流低区域以零电压开关 (ZVS) 三角导通模式 (TCM) 运行,实现高效率和高功率密度。此功率级后接小型升压转换器,这有助于缩小大容量电容器的尺寸。此设计还包含精度为 0.5% 的电子计量功能,使用 AMC1306 作为电流检测器件,无需使用外部电源计量 IC。此设计中还提一种使用 TMCS1133 的低成本电流检测替代方案。此设计配合 LMG3427R30 氮化镓 (GaN) 器件,该器件具有用于 TCM 控制的集成零电流检测 (ZCD) 电路。F28003x C2000™ 实时微控制器可用于所有高级控制,包括 PFC 控制和电子计量。
特性
- 每个交流半周期均采用 CCM-TCM 多模式控制。轻负载效率提升高达 2%
- 具有集成零电流检测功能的 TI GaN
- 用于 PFC 控制和电子计量的单电流传感器,精度 <0.5%
- 包含小型升压,可延长保持时间并减小大容量电容
- 交流电从压降恢复时的浪涌电流限制
输出电压选项 | PMP23537.1 |
---|---|
输入电压(最小值)(V) | 90 |
输入电压(最大值)(V) | 265 |
输出电压(标称值)(V) | 385 |
Iout(最大值)(A) | 9.35 |
输出功率 (W) | 3599.75 |
隔离/非隔离 | Non-Isolated |
输入类型 | AC |
拓扑 | Boost- PFC |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | 3.6kW CCM-TCM Multimode Controlled Totem-Pole Bridgeless PFC Reference Design | PDF | HTML | 2025-3-14 |