PMP23518
智能仪表超级电容器备用电源(3.6V/1A 输出)参考设计
PMP23518
概述
此参考设计展示了适用于智能仪表应用的备用电源设计。TPS61022 升压转换器具有 0.5V 的扩展电压范围,可充分提高超级电容器的能量利用率。这可以延长保持时间或缩小超级电容器。BQ25173 为超级电容器提供恒流充电。TPS2116 可在 TPS62932 的主电源和超级电容器备用电源之间实现无缝转换。
特性
- 通过 12V 输入提供 3.6V、1A 输出
- 断开 12V 电压时,可在 3.6V 下保持一段时间
- 最少仅需 0.5V 的升压输出即可充分利用超级电容器的能量
- 在主电源和备用电源之间无缝切换
输出电压选项 | PMP23518.1 | PMP23518.2 | PMP23518.3 | PMP23518.4 |
---|---|---|---|---|
输入电压(最小值)(V) | 9.6 | .5 | 3.5 | 3.5 |
输入电压(最大值)(V) | 14.4 | 2 | 3.7 | 3.7 |
输出电压(标称值)(V) | 3.6 | 3.6 | 2 | 3.6 |
Iout(最大值)(A) | 1 | 1 | .8 | 1 |
输出功率 (W) | 3.6 | 3.6 | 1.6 | 3.6 |
隔离/非隔离 | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
输入类型 | DC | DC | DC | DC |
拓扑 | Buck- Synchronous | Boost- Synchronous | Other | Other |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | 3.6V, 1A Output Smart Meter Supercapacitor Backup Power Supply Reference Design | PDF | HTML | 2024-1-17 |