PMP23501
汽车级、24V 至 60V 输入、双端口 USB 供电、每端口最高 60W 的基准设计
PMP23501
概述
此参考设计为汽车高级驾驶辅助系统 (ADAS) 以及信息娱乐系统与仪表组应用提供电源。工作输入电压范围为 24V 至 60VDC,主要采用48VDC 电源。提供两个 USB 电力输送 (PD) 输出,可同时为个人计算机和智能手机充电。此设计在最大 60W、20V、3A 输出、48VIN 时的转换效率为 96%。测试报告包括整个输入范围内的热图像和运行数据,并包括四种最常见输出电压(5V、9V、15V 和 20V)之间的输出切换。
特性
- TPS26744E-Q1 可为两个端口提供 USB-PD 控制
- 为每个端口提供完全集成式子的 LM72880-Q1 电源转换器
- USB PD:每个端口最大 60W、OUT 最大 20V
- 支持同时通过汽车为个人计算机和手机充电
- 如果需要,可以对热折返和电缆压降补偿进行编程
输出电压选项 | PMP23501.1 | PMP23501.2 |
---|---|---|
输入电压(最小值)(V) | 24 | 24 |
输入电压(最大值)(V) | 60 | 60 |
输出电压(标称值)(V) | 20 | 20 |
Iout(最大值)(A) | 3 | 3 |
输出功率 (W) | 60 | 60 |
隔离/非隔离 | Non-Isolated | Non-Isolated |
输入类型 | DC | DC |
拓扑 | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | Automotive, 24V to 60V Input, Two-Port USB Power Delivery 60W Maximum Each Reference Design | PDF | HTML | 2025-7-2 |