PMP23476
紧凑型 6W 三路输出辅助电源参考设计
PMP23476
概述
此参考设计演示了具有两个非隔离式 12V 输出和一个隔离式 12V 输出的初级侧调节反激式器件。辅助电源的总尺寸为 24.5mm x 32mm x 17mm。
特性
- 初级侧调节可无需使用光耦合器
- 紧凑型解决方案尺寸:24.5mm x 32mm x 17mm
- 可插拔接口
输出电压选项 | PMP23476.1 | PMP23476.2 | PMP23476.3 |
---|---|---|---|
输入电压(最小值)(V) | 100 | 100 | 100 |
输入电压(最大值)(V) | 400 | 400 | 400 |
输出电压(标称值)(V) | 12 | 12 | 12 |
Iout(最大值)(A) | .25 | .25 | .01 |
输出功率 (W) | 3 | 3 | .12 |
隔离/非隔离 | Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
输入类型 | DC | DC | DC |
拓扑 | Flyback- DCM | Flyback- DCM | Flyback- DCM |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | Compact 6W, Triple Output, Auxiliary Bias Supply Reference Design | PDF | HTML | 2024-3-4 |