PMP23470

适用于 48V 系统的 750kHz 反激式转换器参考设计

PMP23470

设计文件

概述

此参考设计是一款隔离式高频 (750kHz) 反激式转换器,具有 48V 输入和 24V/0.7A 输出。LM51561 负责控制反激式转换器,而 ISOM8110 光耦仿真器则用于反馈隔离。

特性
  • 750kHz 开关频率
  • ISOM8110 光耦仿真器反馈隔离  
  • 宽带宽提升了瞬态性能  
  • 与光耦合器相比具有更高的可靠性
  • 48V 输入,适用于工业、以太网供电 (PoE) 和电信应用 
输出电压选项 PMP23470.1
输入电压(最小值)(V) 42
输入电压(最大值)(V) 57
输出电压(标称值)(V) 24
Iout(最大值)(A) .7
输出功率 (W) 16.8
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 DC
拓扑 Flyback- DCM^Flyback- Non Sync
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT396.PDF (1801 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDMD14.PDF (216 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMD13.PDF (399 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMD16.ZIP (902 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGP8.ZIP (320 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMD15.PDF (562 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMD12.PDF (261 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

光耦仿真器

ISOM8111具有 150% 至 230% CTR 的直流输入、晶体管输出、单通道光耦仿真器

数据表: PDF | HTML
光耦仿真器

ISOM8117-Q1具有 255% 至 380% CTR 的汽车级、交流输入、晶体管输出、单通道光耦仿真器

数据表: PDF | HTML
光耦仿真器

ISOM8110具有 100% 至 155% CTR 的直流输入、晶体管输出、单通道光耦仿真器

数据表: PDF | HTML
光耦仿真器

ISOM8113具有 375% 至 560% CTR 的直流输入、晶体管输出、单通道光耦仿真器

数据表: PDF | HTML
光耦仿真器

ISOM8116-Q1具有 150% 至 230% CTR 的汽车级、交流输入、晶体管输出、单通道光耦仿真器

数据表: PDF | HTML
光耦仿真器

ISOM8118-Q1具有 375% 至 560% CTR 的汽车级、交流输入、晶体管输出、单通道光耦仿真器

数据表: PDF | HTML
光耦仿真器

ISOM8112具有 255% 至 380% CTR 的直流输入、晶体管输出、单通道光耦仿真器

数据表: PDF | HTML
光耦仿真器

ISOM8115具有 100% 至 155% CTR 的交流输入、晶体管输出、单通道光耦仿真器

数据表: PDF | HTML
光耦仿真器

ISOM8117具有 255% 至 380% CTR 的交流输入、晶体管输出、单通道光耦仿真器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TL431LI具有经优化的基准电流的可调节精密分流稳压器(引脚布局:KRA)

数据表: PDF | HTML
光耦仿真器

ISOM8116具有 150% 至 230% CTR 的交流输入、晶体管输出、单通道光耦仿真器

数据表: PDF | HTML
光耦仿真器

ISOM8112-Q1具有 255% 至 380% CTR 的汽车级、直流输入、晶体管输出、单通道光耦仿真器

数据表: PDF | HTML
光耦仿真器

ISOM8118具有 375% 至 560% CTR 的交流输入、晶体管输出、单通道光耦仿真器

数据表: PDF | HTML
光耦仿真器

ISOM8115-Q1具有 100% 至 155% CTR 的汽车级、交流输入、晶体管输出、单通道光耦仿真器

数据表: PDF | HTML
光耦仿真器

ISOM8113-Q1具有 375% 至 560% CTR 的汽车级、直流输入、晶体管输出、单通道光耦仿真器

数据表: PDF | HTML
光耦仿真器

ISOM8111-Q1具有 150% 至 230% CTR 的汽车级、直流输入、晶体管输出、单通道光耦仿真器

数据表: PDF | HTML
光耦仿真器

ISOM8110-Q1具有 100% 至 155% CTR 的汽车级、直流输入、晶体管输出、单通道光耦仿真器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

LM51561支持扩频的 2.2MHz 宽输入非同步升压、SEPIC、反激式控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 750kHz Isolated Flyback Converter (24V, 0.7A) with Opto-emulator Reference Design PDF | HTML 2024-6-13

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持