PMP23468

适用于音频系统的 48V 输入、875W 峰值功率、多相降压转换器参考设计

PMP23468

设计文件

概述

该参考设计为汽车音频系统提供保护和电源。在整个输出电压范围内针对 48V 直流输入运行进行了测试:6VDC 至 35VDC。该设计在标称负载条件下的峰值效率为 97%,并且对于 6VDC 和 35VDC 之间的负载转换,没有明显的输出电压下冲和过冲。该测试报告提供涵盖输出电压范围和负载的运行数据,包括波特图、开关波形、负载瞬态响应、启动和关断波形以及热图像。

特性
  • 能够提供 245W 连续功率和 875W 峰值功率
  • 运行期间输出电压可调,范围为 6V 至 35V
  • 该设计使用一个由单个控制器 LM5143A-Q1 控制的简单双相转换器
输出电压选项 PMP23468.1 PMP23468.2
输入电压(最小值)(V) 36 36
输入电压(最大值)(V) 54 54
输出电压(标称值)(V) 6 35
Iout(最大值)(A) 9 9
输出功率 (W) 54 315
隔离/非隔离 Non-Isolated Non-Isolated
输入类型 DC DC
拓扑 Buck- Multiphase Buck- Multiphase
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT412B.PDF (2070 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDMDG9.PDF (317 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMDH1.PDF (162 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMDH0.ZIP (2084 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGS8.ZIP (735 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMDG8.PDF (2041 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMDG7.PDF (375 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

LM5143A-Q1汽车类 3.5V 至 65V 低 IQ 双路输出可堆叠同步降压直流/直流控制器

数据表: PDF | HTML
理想二极管 ORing 控制器

LM74930-Q1具有断路器和过压保护功能的汽车类 3V 至 65V 浪涌抑制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 48V Input, 875W Peak Power, Multiphase Buck Converter Reference Design for Audio Systems (Rev. B) PDF | HTML 2024-12-19

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持