PMP23464

通用输入、500W 恒流和恒压电动自行车充电器参考设计

PMP23464

设计文件

概述

该参考设计是一款适用于电动自行车应用的通用输入、71.4V、7A 恒流 (CC) 恒压 (CV) 充电器。该参考设计可在 115Vac 输入下实现 92.93% 的端到端峰值效率,在 230Vac 输入下实现 94.50% 的端到端峰值效率。该设计包括风扇控制和基于输出电流的充电状态指示。该参考设计使用 UCC28180、UCC256603、UCC28910 和 TL103W 器件。

特性
  • 峰值效率为 94.5%
  • 功率因数大于 0.9(输出功率大于 150W 时)
  • 充电状态指示
  • 自动风扇控制
  • 190mm × 100mm × 40mm
输出电压选项 PMP23464.1 PMP23464.2 PMP23464.3
输入电压(最小值)(V) 90 350 100
输入电压(最大值)(V) 264 400 400
输出电压(标称值)(V) 390 71.4 12
Iout(最大值)(A) 1.3 7 .25
输出功率 (W) 507 499.8 3
隔离/非隔离 Non-Isolated Isolated Isolated
输入类型 AC DC DC
拓扑 Boost- PFC Half Bridge- LLC^Half Bridge- Resonant Flyback- DCM^Flyback- Non Sync
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT400.PDF (2102 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDMD34.PDF (416 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMD36B.PDF (145 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMD35.ZIP (99598 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGQ1.ZIP (2066 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMD33.PDF (1641 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMD32A.PDF (490 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

通用运算放大器

TL103W具有内部基准的双路、32V、900kHz 运算放大器

数据表: PDF | HTML
模拟电流检测放大器

INA18026V、350kHz 电流检测放大器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

UCC28910具有恒压恒流和初级侧控制功能的 700V 反激式开关

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC28180具有增强启动和瞬态响应功能的 18kHz 至 250kHz CCM PFC 控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC25660宽 VIN 和 VOUT 750kHz LLC 控制器

数据表: PDF | HTML
比较器

LMV393双通道通用低电压比较器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC25661-Q1具有 IPPC 的汽车级、高密度、宽输入电压和输出电压 LLC 控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 Universal Input, 500W CC and CV E-Bike Charger Reference Design PDF | HTML 2024-7-19

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持