PMP23463

300W 纤薄型 LLC 参考设计

PMP23463

设计文件

概述

此参考设计演示了在单个铜层印刷电路板 (PCB) 上的半桥谐振转换器,它支持 385V 输入,并可在最高 13.5A 负载下生成 22.5V 隔离式输出。该设计由半桥 LLC 控制器 UCC256603 和同步整流器 (SR) 控制器 UCC24612 组成,可实现 95.76% 的峰值效率。PMP23463 在空载时可实现小于 1% 的输出纹波,并且在空载到满载瞬态期间可实现小于 3% 的输出电压偏差。

特性
  • 单层 PCB
  • 最大元件高度小于或等于 10mm
  • 小于从空载到满载瞬态期间的输出电压偏差
输出电压选项 PMP23463.1
输入电压(最小值)(V) 350
输入电压(最大值)(V) 400
输出电压(标称值)(V) 22.5
Iout(最大值)(A) 13.5
输出功率 (W) 303.75
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 DC
拓扑 Half Bridge- LLC
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT397.PDF (2514 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDMDH9.PDF (198 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMDI1.PDF (164 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMDI0.ZIP (44781 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGT0.ZIP (1320 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMDH8.PDF (1057 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMDH7.PDF (332 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC controllers

UCC24612高频多模式同步整流器控制器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TL432可调节精密并联稳压器(反向引脚)

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LM3171.5A、40V、可调节线性稳压器

数据表: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCC25660宽 VIN 和 VOUT 750kHz LLC 控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 300W Thin Profile LLC Reference Design PDF | HTML 2024-10-29

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持