PMP23456
适用于单节锂离子电池充电器的 USB Type-C® 和 USB 电力输送参考设计
PMP23456
概述
该参考设计将 TPS25730S 仅受电 USB Type-C® 电力输送 (PD) 控制器与 BQ25638 内部集成电路 (I2C) 控制型单节电池降压充电器配合使用,配置为 USB Type-C 单节电池充电器设计,适用于便携式个人电子设备。PD 控制器协商从 USB-C 输入端获取 5V 和 3A 或 9V 和 3A 配置,并将其提供给降压充电器,后者可为系统输出端和电池输出端生成 4.8V 的最大稳压电压。最大输出负载设计为 3A(总共),可在充电启用或禁用的情况下在系统和电池输出端分流。
在此设计中,需要使用图形用户界面 (GUI) 来配置特定设置。GUI 可以通过 BQSTUDIO 页面下载。
特性
- 设计尺寸小
- 1.5MHz 开关频率
- 充电启用或禁用选项
- I2C 配置
- 热敏电阻检测
输出电压选项 | PMP23456.1 |
---|---|
输入电压(最小值)(V) | 5 |
输入电压(最大值)(V) | 9 |
输出电压(标称值)(V) | 4.2 |
Iout(最大值)(A) | 3 |
输出功率 (W) | 12.6 |
隔离/非隔离 | Non-Isolated |
输入类型 | DC |
拓扑 | Buck- Integrated Switch |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | USB Type-C® and USB Power Delivery for 1S Li-Ion Battery Charger Reference Design | PDF | HTML | 2024-11-6 |