PMP23452
汽车级 20V 至 60V 输入,双路输出(3.3V、20A 和 5V、20A)转换器参考设计
PMP23452
概述
此参考设计为汽车高级驾驶辅助系统 (ADAS) 以及信息娱乐系统与仪表组应用提供电源。在整个汽车级范围内工作,包括高达 60V 的电池电压浪涌。提供两个输出(3.3V 和 5V),每个输出处理高达 20A 的负载。对于 5V 输出,此设计在 24VIN 时的峰值转换效率为 95.5%,在 48VIN 时的峰值转换效率为 93.9%。结果表明,对于 15A 阶跃和突降,输出电压下冲和过冲均为 5%。本测试报告提供整个输入范围内的运行数据,以及可根据足够裕度验证稳定性的波特图、热图像,以及针对 CISPR25 5 类限制进行的预合规传导发射扫描。
特性
- 适用于 ADAS 和信息娱乐系统与仪表组应用的高电流
- 对于 5V 输出,24VIN 时的峰值转换效率为 95.5%,48VIN 时的峰值转换效率为 93.9%
- LM5143-Q1 在单个 IC 中提供双输出控制和栅极驱动器
- 对于 15A 阶跃和突降,输出电压下冲和过冲均为 5%
- 针对 48V 输入和两个输出接近满负载的情况提供的传导发射扫描(预合规)和 CISPR25 5 类限制
输出电压选项 | PMP23452.1 | PMP23452.2 |
---|---|---|
输入电压(最小值)(V) | 20 | 20 |
输入电压(最大值)(V) | 60 | 60 |
输出电压(标称值)(V) | 3.3 | 5 |
Iout(最大值)(A) | 20 | 20 |
输出功率 (W) | 66 | 100 |
隔离/非隔离 | Non-Isolated | Non-Isolated |
输入类型 | DC | DC |
拓扑 | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | Automotive, 20V to 60V Input, Dual-Output (3.3V, 20A and 5V, 20A) Converter Reference Design | PDF | HTML | 2025-2-7 |