PMP23445

120Vac 至 3.3Vdc、0.5A 耦合电感器降压转换器参考设计

PMP23445

设计文件

概述

该参考设计演示了使用 UCC28881 的降压转换器,该转换器可将 120Vac 输入转换为 3.3Vdc 输出。使用耦合电感器有助于保持更长的导通时间,同时实现非隔离式拓扑的极端转换比。与其他降压拓扑一样,此设计使用最小输出电容提供低压纹波输出。

特性
  • 3.3Vdc 稳压输出上的峰峰值纹波电压小于 62mV
  • 单侧组装 PCB
  • 紧凑型解决方案可装入 0.75" x 1.75” 区域
输出电压选项 PMP23445.1
输入电压(最小值)(V) 108
输入电压(最大值)(V) 132
输出电压(标称值)(V) 3.3
Iout(最大值)(A) .5
输出功率 (W) 1.65
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 AC
拓扑 Buck- Non Sync
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT379.PDF (731 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDMCF5.PDF (162 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMCF4.PDF (311 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMCF7.ZIP (1107 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGL3.ZIP (431 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMCF6.PDF (384 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMCF3.PDF (213 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

并联电压基准

TLVH432精度为 1.5% 的低电压宽工作电流范围可调节精密并联稳压器(反向引脚排列)

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

UCC28881700V 极低静态电流离线开关

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 120-Vac to 3.3-Vdc, 0.5-A Coupled-Inductor Buck Converter Reference Design PDF | HTML 2023-12-18

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持