PMP23431
60V 至 1000V 输入、三路输出 10W PSR 反激式参考设计
PMP23431
概述
此参考设计使用 UCC28730-Q1 反激式控制器生成隔离式 33V 输出。该设计能够在 60V 至 1000V 的直流输入电压范围内提供三路 100mA 输出。它设计为牵引逆变器的偏置电源并具有符合汽车标准的控制器。
特性
- 宽输入电压范围
- 隔离式输出
- 高效率
- 初级侧调节,可实现小尺寸
| 输出电压选项 | PMP23431.1 |
|---|---|
| 输入电压(最小值)(V) | 60 |
| 输入电压(最大值)(V) | 1000 |
| 输出电压(标称值)(V) | 33 |
| Iout(最大值)(A) | .3 |
| 输出功率 (W) | 9.9 |
| 隔离/非隔离 | Isolated |
| 输入类型 | DC |
| 拓扑 | Flyback |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 测试报告 | 60V to 1000V Input, Triple Output 10W PSR Flyback | PDF | HTML | 2024-5-10 |