PMP23421

多相四开关降压/升压直流/直流转换器参考设计

PMP23421

设计文件

概述

此参考设计是一款基于氮化镓 (GaN) 的数字控制四开关降压/升压直流/直流转换器,用于电池备份 (BBU) 应用。此设计共有七个相位。其中,六个相位并联,用于实现电池放电操作,可提供高达 8.1kW 的放电功率;第七相位阶段用于电池充电操作。该转换器可根据 VIN 和 VOUT 电压在降压、降压/升压或升压模式下工作,并在每种模式之间平稳转换。

特性
  • 一个微控制器同时控制七个相位
  • 峰值电流模式控制和快速负载瞬态
  • 多模式运行:降压、降压/升压、升压
  • 各相位之间实现电流均衡
  • 峰值效率为 99%
  • 符合开放式机架基础版本 3 (OCP-V3) 50V BBU 规范
输出电压选项 PMP23421.1
输入电压(最小值)(V) 28.6
输入电压(最大值)(V) 60
输出电压(标称值)(V) 50
Iout(最大值)(A) 26
输出功率 (W) 1300
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Buck Boost- 4 Switch
Data center
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT416.PDF (734 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDMDC7.PDF (342 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMDC6.PDF (448 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMDD0.PDF (180 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMDD1.PDF (179 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMDC8.ZIP (24793 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDMDC9.ZIP (2084 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGR9.ZIP (3289 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDCGS0.ZIP (686 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMDC5.PDF (1296 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMDC4.PDF (3322 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMDC3.PDF (394 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDMDC2.PDF (576 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

模拟电流检测放大器

INA296A-5V 至 110V、双向、1.1MHz、8V/µs、超精密电流检测放大器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV713P具有主动输出放电和使能功能的 150mA、低压降无电容稳压器

数据表: PDF | HTML
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)

TLV365-Q1具有轨到轨输入和输出的汽车类 50MHz 单电源运算放大器

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO6521功能隔离双通道 1/1 数字隔离器

数据表: PDF | HTML
隔离式电源模块(集成变压器)

UCC33420具有集成变压器的 5V/5V 1.5W 3kVrms 隔离式直流/直流模块

数据表: PDF | HTML
氮化镓 (GaN) 功率级

LMG3100R017具有集成驱动器的 100V 1.7mΩ GaN FET

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 Multi-Phase Four-Switch Buck-Boost DC/DC Converter Reference Design PDF | HTML 2024-10-11

相关设计资源

硬件开发

评估板
TMDSCNCD28P65X TMS320F28P65X controlCARD 评估模块

软件开发

IDE、配置、编译器或调试器
CCSTUDIO Code Composer Studio™ 集成式开发环境 (IDE)
软件开发套件 (SDK)
C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK 适用于 C2000™ MCU 的 DigitalPower 软件开发套件 (SDK)。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持