PMP23420
适用于 48V 汽车应用的双相交错式同步降压转换器参考设计
PMP23420
概述
此参考设计采用两个 LM5148-Q1 单相同步降压控制器,可配置为一个双相交错同步降压转换器。 该转换器生成 5V 稳压输出,能够向负载提供 30A 标称电流,峰值电流能力为 60A,可接受 24Vin 至 60Vin(标称值为 48Vin)的输入电压。 该设计基于 6 层 PCB 构建,6 层中的每层各覆有 2 盎司铜。 评估板的尺寸为 5.2” x 3.4” (132.08mm x 86.36mm),但转换器解决方案的实际尺寸约为 55mm x 53mm。 该电路板经过优化,可在整个负载电流范围内实现高效率,这是通过将转换器配置为在轻负载时以脉冲频率调制 (PFM) 模式运行来实现的。
特性
- 高效率
- 具有成本效益
- 展频开关可降低 EMI
- 交错式两相操作可降低纹波电压和 RMS 电流
| 输出电压选项 | PMP23420.1 |
|---|---|
| 输入电压(最小值)(V) | 24 |
| 输入电压(最大值)(V) | 60 |
| 输出电压(标称值)(V) | 5 |
| Iout(最大值)(A) | 60 |
| 输出功率 (W) | 300 |
| 隔离/非隔离 | Non-Isolated |
| 输入类型 | DC |
| 拓扑 | Buck- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 测试报告 | Dual-Phase Interleaved Synchronous Buck Converter Reference Design for 48V Automotive Applications | PDF | HTML | 2024-2-12 |