PMP23397
宽输入电压 6W 降压转换器参考设计
PMP23397
概述
此参考设计使用配置为非同步降压的 UCC28C52,将宽 20V 至 150V 输入转换为能够承受 6W 负载的 12V 输出。该方法更大限度地减少了所需的器件数量,从而实现紧凑的解决方案尺寸。
特性
- 紧凑的 1 x 1 英寸解决方案尺寸,最大元件高度为 0.3 英寸
- 小于 100mV 峰峰值纹波电压
| 输出电压选项 | PMP23397.1 |
|---|---|
| 输入电压(最小值)(V) | 20 |
| 输入电压(最大值)(V) | 150 |
| 输出电压(标称值)(V) | 12 |
| Iout(最大值)(A) | .5 |
| 输出功率 (W) | 6 |
| 隔离/非隔离 | Non-Isolated |
| 输入类型 | AC |
| 拓扑 | Buck- Non Sync |
工业
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 测试报告 | Wide-Input 6-W Non-synchronous Buck Converter Reference Design | PDF | HTML | 2023-12-14 |