PMP23389

航天级 12V 至 5V、15A 同步降压转换器参考设计

PMP23389

设计文件

概述

此参考设计使用 TPS7H5002-SP PWM 控制器来控制同步降压,可将标称 12V 输入转换为 5.1V 固定输出,并支持高达 15A 的负载。TPS7H6023-SP 可驱动 GaN FET,从而在太空应用中实现可靠的设计。可直接检测输出电流,以实现遥测和过流保护。此设计以 750KHz 的频率进行开关,可实现 93% 以上的效率,输出波纹低于 30mV。

特性
  • 12V 标称直流输入,适用于航天应用
  • 在 5.1V/15A 时效率高达 93%
  • 已封装 GaN 元件
  • 开关频率为 750kHz,可提升开关和热性能
输出电压选项 PMP23389.1
输入电压(最小值)(V) 10
输入电压(最大值)(V) 14
输出电压(标称值)(V) 5.1
Iout(最大值)(A) 15
输出功率 (W) 76.5
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Buck- Synchronous
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT394A.PDF (1486 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDMCW3A.PDF (260 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMCW2A.PDF (395 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMCW5A.ZIP (1297 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGO8A.ZIP (657 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMCW4A.PDF (1122 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMCW1A.PDF (318 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

通用运算放大器

LM158QML-SP航天级、双路、32V、700kHz 运算放大器

数据表: PDF
半桥驱动器

TPS7H6023-SP耐辐射、QMLV 22V 半桥 GaN 栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

TPS7H5002-SP具有同步整流功能和死区时间设置的耐辐射 QMLV 和 QMLP、2MHz PWM 控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 Space-Grade 12V to 5V–15A Synchronous Buck Converter Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 2025-1-22

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持