PMP23377
四开关降压/升压直流/直流转换器参考设计
PMP23377
概述
此参考设计是一款四开关降压/升压直流/直流转换器,用于电池备份单元 (BBU) 应用,符合 Open Compute Project® (OCP) Open Rack V3 Power BBU 规范。此设计具有 1.4kW 功率容量。该转换器根据 VIN 和 VOUT 电压在降压、降压/升压或升压模式下工作。转换器可在每种模式之间平稳转换。该设计采用峰值电流模式控制,提供快速负载瞬态响应。根据 LM51770 特性,无需为场效应晶体管添加额外的驱动器。
特性
- 每相 1.4kW 功率容量,可并联 N 相以实现更高功率的电池放电运行
- VIN–VOUT 变化时双向转换
- 多模式运行:可在降压与降压/升压以及降压/升压与升压之间进行无缝转换
- 在输入或输出中集成平均输入和输出电流监测器或限制器
- 峰值效率 >98.5%;在整个输出电流范围内,VIN ≅ VOUT 时负载效率高
- 满足 OCP-V3、50V BBU 功率转换功能的要求
| 输出电压选项 | PMP23377.1 |
|---|---|
| 输入电压(最小值)(V) | 28.6 |
| 输入电压(最大值)(V) | 60 |
| 输出电压(标称值)(V) | 50 |
| Iout(最大值)(A) | 26 |
| 输出功率 (W) | 1300 |
| 隔离/非隔离 | Non-Isolated |
| 输入类型 | DC |
| 拓扑 | Buck Boost- 4 Switch |
Data center
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 测试报告 | Four-Switch, Buck-Boost DC/DC Converter Reference Design | PDF | HTML | 2025-3-12 |