PMP23365

具有外部热插拔和遥测功能的 24V、3A、8 级 PoE PD 参考设计

PMP23365

设计文件

概述

此参考设计实现了具有 24V、3A 输出的以太网供电 (PoE) 供电设备 (PD) 有源钳位正激式转换器。TPS23730 PD 具有集成的脉宽调制器 (PWM) 控制器,不仅为 PoE PD 提供必要的功能,还为有源钳位正激式转换器提供 PWM 控制。此设计使用具有光耦合器反馈的次级侧调节 (SSR)。并添加了外部热插拔来支持 7 级和 8 级 PD 应用。INA237 在初级侧用于监控直流/直流输入电压和电流,功率信息通过 I2C 隔离器或基于光耦合器的电路发送到次级侧。

特性
  • 符合 IEEE 802.3bt 3 类标准的 PoE PD
  • 集成式 PWM 控制器,可实现反激式或有源钳位正激式配置
  • 频率抖动可降低 EMI
  • 具有高级启动和断续模式过载保护功能的软启动控制
  • 软停关断
  • 可选适配器输入
输出电压选项 PMP23365.1
输入电压(最小值)(V) 37
输入电压(最大值)(V) 57
输出电压(标称值)(V) 24
Iout(最大值)(A) 3
输出功率 (W) 72
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 DC
拓扑 Forward- Active Clamp
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT381.PDF (2636 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDMCP9.PDF (508 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMCQ0.PDF (171 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMCQ2.ZIP (3768 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGN6.ZIP (1462 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMCQ1.PDF (2750 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMCP8A.PDF (656 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

数字功率监控器

INA237具有警报功能的 85V、16 位、I2C 输出电流/电压/功率监控器

数据表: PDF | HTML
I2C 和 I3C 电平转换器、缓冲器和集线器

TCA9517A具有断电高阻抗的 2 位电平转换 400kHz I2C/SMBus 缓冲器/中继器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TL431可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LMR544104V 至 36V、1A、80-µA Iq 同步 SIMPLE SWITCHER® 电源转换器

数据表: PDF | HTML
供电设备

TPS23730具有高效直流/直流控制器的 IEEE 802.3bt Type-3 1-6 类 PoE 2 PD

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV760100mA、30V 低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
I2C 隔离器

ISO1640具有双向时钟且 EMC 性能优异的双向热插拔 I2C 隔离器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD19538Q2采用 2mm x 2mm SON 封装的单路、59mΩ、100V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 Class 8 PoE PD Reference Design (24V, 3A) with External Hotswap and Telemetry PDF | HTML 2024-3-4

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持