PMP23342
4.5V 至 15V 输入、双路 6A 输出降压模块参考设计
PMP23342
概述
此参考设计是一个电源模块,可将 4.5V 至 15V 电压转换为 1.8V 和 1.2V 电压下的双路 6A 输出。此设计采用具有第二级 π 型滤波器的高度集成 TPSM5D1806 降压电源模块,可更大限度地将输出电压纹波降至 5mV 以下。
特性
- 独立双路 6A 输出
- 低于 5mV 输出电压纹波
- 1MHz 开关频率
- 具有相位延迟的频率同步
- 针对每个输出的独立使能和电源正常指示功能
| 输出电压选项 | PMP23342.1 | PMP23342.2 |
|---|---|---|
| 输入电压(最小值)(V) | 4.5 | 4.5 |
| 输入电压(最大值)(V) | 15 | 15 |
| 输出电压(标称值)(V) | 1.8 | 1.2 |
| Iout(最大值)(A) | 6 | 6 |
| 输出功率 (W) | 10.8 | 7.2 |
| 隔离/非隔离 | Non-Isolated | Non-Isolated |
| 输入类型 | DC | DC |
| 拓扑 | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 测试报告 | 4.5-V to 15-V Input, Dual 6-A Output Buck Module Reference Design | PDF | HTML | 2023-7-11 |