PMP23331

适用于服务器应用的 19W、5V 和 12V 交流/直流多输出、ZVS 反激式参考设计

PMP23331

设计文件

概述

此参考设计将通用交流输入转换为隔离式 12V、1.5A 输出和隔离式 5V、0.2A 输出。该设计可实现 92.7% 的峰值效率。此参考设计采用 UCC28781-Q1 零电压开关 (ZVS) 反激式控制器来最大限度降低开关损耗,采用 UCC5350 增强型隔离式栅极驱动器来驱动同步整流器 MOSFET,并采用 TPS629203 具有低静态电流的同步降压转换器。

特性
  • 92.7% 峰值效率
  • 初级侧 ZVS
  • 同步整流可最大程度减少 12V 输出端的导通损耗
输出电压选项 PMP23331.1 PMP23331.2
输入电压(最小值)(V) 90 10
输入电压(最大值)(V) 265 15
输出电压(标称值)(V) 12 5
Iout(最大值)(A) 1.5 .2
输出功率 (W) 18 1
隔离/非隔离 Isolated Non-Isolated
输入类型 AC DC
拓扑 Flyback- Synchronous Buck- Synchronous
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT348.PDF (2452 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDMBS5.PDF (274 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMBS4.PDF (186 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMBS7.ZIP (80081 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGG7.ZIP (877 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMBS6.PDF (1178 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMBS3.PDF (332 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

隔离式栅极驱动器

UCC5350具有米勒钳位或分离输出以及 8V 或 12V UVLO 的 5A/5A 单通道隔离式栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCC28781具有集成 SR 控制的高密度零电压开关 (ZVS) 反激式控制器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS629203采用 SOT-583 封装的 3V 至 17V、0.3A、低 IQ 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 19-W, AC/DC Multi-Output 12-V and 5-V, ZVS Flyback Ref. Des. for Server Apps PDF | HTML 2023-8-24

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持