PMP23320
500W 交错式 SEPIC 参考设计
PMP23320
概述
该 500W 交错式 SEPIC 转换器参考设计提供 5V 至 110V 非隔离式可调输出电压,最大输出电流为 5A。主功率级使用两个 LM5122 控制器为 SEPIC 的两相供电。一个 LM5007 降压转换器用于生成局部 10V 偏置电压。
特性
- 交错式功率级可降低输出电容
- 110V 输出电压下满载峰峰值纹波电压为 1V
- 在输入电压范围内、500W 以上负载下可实现高于 96% 的效率
输出电压选项 | PMP23320.1 | PMP23320.2 |
---|---|---|
输入电压(最小值)(V) | 45 | 45 |
输入电压(最大值)(V) | 60 | 60 |
输出电压(标称值)(V) | 110 | 10 |
Iout(最大值)(A) | 5 | .2 |
输出功率 (W) | 550 | 2 |
隔离/非隔离 | Non-Isolated | Non-Isolated |
输入类型 | DC | DC |
拓扑 | Sepic- CCM | Buck Boost- Non Sync |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | 500-W Interleaved SEPIC Power Supply Reference Design | PDF | HTML | 2023-10-18 |