PMP23287
6 级 PoE PD、24V、2.5A 有源钳位正激式转换器参考设计
PMP23287
概述
此参考设计实现了具有 24V、2.5A 输出的以太网供电 (PoE) 供电设备 (PD) 有源钳位正激式转换器。具有集成脉宽调制器 (PWM) 控制器的 TPS23730 PD 可提供所有必要的功能,以便为有源钳位正激式转换器实现 PoE PD 和 PWM 控制。此设计使用具有光耦合器反馈的次级侧调节 (SSR)。
特性
- 符合 IEEE802.3bt 3 类标准的 PoE PD
- 集成式 PWM 控制器,可实现反激式或有源钳位正激式配置
- 频率抖动可降低 EMI
- 具有高级启动和断续模式过载保护功能的软启动控制
- 软停止关断
- 可选适配器输入
输出电压选项 | PMP23287.1 |
---|---|
输入电压(最小值)(V) | 37 |
输入电压(最大值)(V) | 57 |
输出电压(标称值)(V) | 24 |
Iout(最大值)(A) | 2.5 |
输出功率 (W) | 60 |
隔离/非隔离 | Isolated |
输入类型 | DC |
拓扑 | Forward- Active Clamp |
工业
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | Class 6, PoE PD Active Clamp Forward Converter (24 V, 2.5 A) Reference Design | PDF | HTML | 2022-10-20 |