PMP23278
4 级 PoE PD、12V、2.1A、有源钳位正激式转换器参考设计
PMP23278
概述
此参考设计实现了具有 12V、2.1A 输出的以太网供电 (PoE) 供电设备 (PD) 有源钳位正激式转换器。脉宽调制器 (PWM) 控制器 TPS23734 PD 可提供所有必要的功能,以便为有源钳位正激式转换器实现 PoE PD 控制和 PWM 控制。此设计使用具有光耦合器反馈的次级侧调节 (SSR)。
特性
- 结合了 PD 和 PWM 控制器
- 使用光耦合器进行次级侧调节
- 可选 48V 适配器输入
- 频率抖动可改善电磁干扰 (EMI)
| 输出电压选项 | PMP23278.1 |
|---|---|
| 输入电压(最小值)(V) | 37 |
| 输入电压(最大值)(V) | 57 |
| 输出电压(标称值)(V) | 12 |
| Iout(最大值)(A) | 2.1 |
| 输出功率 (W) | 25.2 |
| 隔离/非隔离 | Isolated |
| 输入类型 | DC |
| 拓扑 | Forward- Active Clamp |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 测试报告 | Class 4 PoE PD Active Clamp Forward Converter (12 V, 2.1 A) Reference Design | PDF | HTML | 2022-8-3 |