PMP23253

6 级 PoE PD、15V、3.3A、有源钳位正激式转换器参考设计

PMP23253

设计文件

概述

此参考设计实现了具有 15V、3.3A 输出的以太网供电 (PoE) 供电设备 (PD) 有源钳位正激式转换器。具有集成脉宽调制器 (PWM) 控制器的 TPS23730 PD 可提供必要的功能,以便为有源钳位正激式转换器实现 PoE PD 控制和 PWM 控制。此设计使用具有光耦合器反馈的次级侧调节 (SSR)。

特性
  • 符合 IEEE802.3bt 3 类标准的 PoE PD
  • 集成式 PWM 控制器,可实现反激式或有源钳位正激式配置
  • 频率抖动可降低 EMI
  • 具有高级启动和断续模式过载保护功能的软启动控制
  • 软停关断
  • 可选适配器输入
输出电压选项 PMP23253.1
输入电压(最小值)(V) 37
输入电压(最大值)(V) 57
输出电压(标称值)(V) 15
Iout(最大值)(A) 3.3
输出功率 (W) 49.5
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 DC
拓扑 Forward- Active Clamp
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT313.PDF (1670 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDMB35.PDF (445 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMB34A.PDF (136 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMB37.ZIP (2526 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGB7.ZIP (749 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMB36.PDF (2039 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMB33.PDF (486 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

并联电压基准

TL431可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML
供电设备

TPS23730具有高效直流/直流控制器的 IEEE 802.3bt Type-3 1-6 类 PoE 2 PD

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD19538Q2采用 2mm x 2mm SON 封装的单路、59mΩ、100V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 Class 6, PoE PD Active Clamp Forward Converter (15 V, 3.3 A) Reference Design PDF | HTML 2022-11-7

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持