PMP23249
650V 30mΩ GaN FET 子卡参考设计
PMP23249
概述
此参考设计具有两个 LMG352XR0X0 650V GaN FET,在半桥配置中集成了驱动器和保护,具有所有必要的偏置电路和逻辑/电源电平转换。功率级、栅极驱动、高频电流环路在板上是全封闭的,可尽量减少电源环路的寄生电感,减少电压过冲,提升性能。插槽式外部连接配置了此设计,可方便地与外部功率级连接,在各种应用中运行 LMG352XR0X0。
特性
- 用于评估 LMG352XR030 性能的开环设计
- 逐周期过流保护和锁定短路保护
- 尺寸可满足更高的功率密度
- 输入电压高达 650V
- 针对内部过热和欠压锁定 (UVLO) 监控的自我保护
输出电压选项 | PMP23249.1 |
---|---|
输入电压(最小值)(V) | 300 |
输入电压(最大值)(V) | 650 |
输出电压(标称值)(V) | 380 |
Iout(最大值)(A) | 9.4 |
输出功率 (W) | 3572 |
隔离/非隔离 | Non-Isolated |
输入类型 | DC |
拓扑 | Other |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | Compact LMG3522R030-Q1 650-V, 30-mΩ, Half-Bridge Daughter Card Reference Design | PDF | HTML | 2022-10-20 |