PMP23224

220W 有源钳位反激式电池充电器参考设计

PMP23224

设计文件

概述

此参考设计是一款具有功率因数校正 (PFC) 前端的 220W 有源钳位反激式电池充电器设计。此设计采用 90V 至 264V 的通用交流输入,并在 6V 至 22V 的 VOUT 范围内为电池充电。

特性
  • 通用输入
  • 功率因数校正 (PFC) 前端
  • 高效率和低功率损耗
  • 通过 B 级传导 EMI 测试
  • 单独的 CC 和 CV 环路可设置充电电流和电池电压
  • 仅在无需风扇的情况下进行被动冷却
输出电压选项 PMP23224.1
输入电压(最小值)(V) 85
输入电压(最大值)(V) 265
输出电压(标称值)(V) 22
Iout(最大值)(A) 10
输出功率 (W) 220
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 AC
拓扑 Flyback- Active Clamp
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT327.PDF (1895 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDMBK7.PDF (358 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMBK6.PDF (169 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMBK9.ZIP (1891 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGF0.ZIP (2042 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMBK8.PDF (1365 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMBK5.PDF (501 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

隔离式栅极驱动器

UCC5350具有米勒钳位或分离输出以及 8V 或 12V UVLO 的 5A/5A 单通道隔离式栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC28782适用于有源钳位 (ACF) 和零电压开关 (ZVS) 拓扑的高密度反激式控制器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

TL103WA具有内部基准的双路、32V、900kHz、3mV 失调电压运算放大器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC280566 引脚高性能 CRM/DCM PFC 控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC24612高频多模式同步整流器控制器

数据表: PDF | HTML
比较器

TLV7011具有推挽输出的低功耗小型比较器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP23224 Test Report PDF | HTML 2023-5-31

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持