PMP23200

适用于 100kRad 应用的 100W、5V 输出硬开关全桥转换器参考设计

PMP23200

设计文件

概述

此参考设计使用 TPS7H5001-SP 脉宽调制 (PWM) 控制器和三个 TPS7H6003-SP 半桥驱动器来控制硬开关全桥转换器,该转换器接受 22V 至 36V 的输入,并生成能够承受 100W 负载的隔离式 5V 输出。选用的控制器、驱动器和功率 FET 均符合对地静止轨道 (GEO) 级辐射性能要求。与传统二极管整流器相比,次级侧的同步整流器可提高效率和热性能。

特性
  • GEO 级辐射性能
  • 在初级侧和次级侧使用 GaN FET 以提高效率
  • 用于实现更快控制环路的次级侧控制器
  • 输出波纹小于 1%
  • 3.5 英寸 x 5 英寸 PCB
输出电压选项 PMP23200.1
输入电压(最小值)(V) 22
输入电压(最大值)(V) 36
输出电压(标称值)(V) 5
Iout(最大值)(A) 20
输出功率 (W) 100
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 DC
拓扑 Full Bridge- Hard Switched
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT372.PDF (1815 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDMC96.PDF (446 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMC95.PDF (322 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMC98.ZIP (2961 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGK1.ZIP (1267 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMC97.PDF (1887 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMC94.PDF (529 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

半桥驱动器

TPS7H6003-SP耐辐射、QMLV 200V 半桥 GaN 栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

TPS7H5001-SP具有同步整流功能的耐辐射、QMLV 和 QMLP、2MHz、双输出 PWM 控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 100-W, 5-V Output Hard-Switched Full-Bridge Conv. RefDes for 100-kRad Apps PDF | HTML 2023-12-7
技术文章 以简便方式实现转变;通过 PWM 全桥实现 ZVS PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-8-13

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持